UTME 6 SET METERING
-
Starterkit
1565252
Starterkit, bestehend aus Messwandler-Trennklemmen in Push-in-Anschlusstechnik, Markierungsmaterial, Brückungs- und Prüfzubehör . Es lässt sich eine Klemmenleiste für eine dreiphasige Wandlerschaltung (Strom und Spannung) individuell aufbauen.
Produktdetails
-
-
UTMED 6-PE - Schutzleiter-Reihenklemme 3047442
-
D-UTME 6 - Abschlussdeckel 3047426
-
ATP-URTK/SP - Abteilungstrennplatte 0311139
-
CARRIER 35-8 - Abteilungstrennplatte 3034387
-
SB-ME 2-8 - Schaltbrücke 3034468
-
FBS 1/3/5-8 - Steckbrücke 3032389
-
FBS 2-8 - Steckbrücke 3030284
-
PAI-4-FIX YE - Prüfadapter 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Prüfadapter 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Prüfadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Prüfadapter 3032729
-
S-ME 6 - Schaltsperre 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Endhalter 3022276
-
KLM 3 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger 0811969
-
UC-TM 8 CUS - Marker für Klemmen 0824597
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
| Montageart | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1565252 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE1133 |
| GTIN | 4067923044906 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 444 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002848 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8d34f434-452a-4b33-9d44-85766afb1574 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 15,961 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Tragschiene gelocht 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Tragschiene ungelocht 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Tragschiene ungelocht 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endkappe 1206560
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg