Die hocheffiziente Leistungselektronik von Phoenix Contact für die 19"-Rack-Montage bietet Ihnen hohe Investitionssicherheit. Sie ermöglicht das wirtschaftliche Laden und Entladen ihrer Batteriespeicheranwendungen. Das modulare und skalierbare System ist optimiert für die bidirektionale Leistungswandlung mit hohen Spannungen und Strömen. Durch Kombination mehrerer Module ist eine Ausgangsleistung von bis zu 960 kW möglich.
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI
-
AC/DC-Leistungsmodul
1560712
TRIO POWER, bidirektionales AC/DC-Leistungsmodul mit 20 kW Ausgangsleistung, Push-in-Anschluss, 19"-Rack-Montage, CAN-Bus, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 50 V DC ... 1000 V DC oder Eingang: DC, Ausgang: 380 V ... 480 V 3AC
Produktdetails
| AC/DC Mode Power grid | |
| Eingangsspannungsbereich | 3x 260 V AC ... 530 V AC |
| Derating | 3x 309 V AC ... 260 V AC (180 W/V) |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Eingangsstrombereich | 3x 0 A ... 38 A |
| Einschaltstromstoßbegrenzung | 50 A |
| Gesamtverzerrung (THDi) | < 5 % (50 % ... 100 % Ausgangslast) |
| Netzform | Sternnetz (TN-S, TN-C, TT, IT) |
| DC/AC Mode On-grid | |
| Eingangsspannungsbereich | 200 V DC ... 1000 V DC |
| Derating | 273 V DC ... 200 V DC (123 W/V) |
| Eingangsstrombereich | 0 A ... 73 A |
| Wirkungsgrad | > 96 % (POut >50 %) |
| AC/DC-Mode | |
| Ausgangsspannungsbereich | 50 V DC ... 1000 V DC |
| Derating | 50 V DC ... 273 V DC (74 W/V) |
| Ausgangsstrombereich | 0 A ... 73 A |
| Nennleistung | 20 kW |
| Verlustleistung Stand-By | < 20 W |
| Derating | > 55 °C (1,4 A/K) |
| Parallelschaltbarkeit | 48 (Module) |
| Umschaltzeit | 10 ms (Betriebsartwechsel) |
| POWER Faktor | > 0,8 1 (voreilend und nacheilend) |
| DC/AC Mode On-grid | |
| Ausgangsspannungsbereich | 3x 380 V AC ... 480 V AC |
| Ausgangsstrombereich | 0 A ... 38 A |
| Ausgangsleistung | max. 20 kVA (Nennleistung) |
| 22 kVA (Scheinleistung) | |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Parallelschaltbarkeit | 48 (Module) |
| Umschaltzeit | 10 ms (Betriebsartwechsel DC/AC Mode On-grid AC/DC Mode) |
| Powerfaktor | 0,8 ... 1 (voreilend und nacheilend) |
| AC-Anschluss Stromnetz | L1, L2, L3, PE |
| DC/AC Mode Off-grid | |
| Ausgangsspannung | 3x 380 V AC |
| 3x 400 V AC | |
| 3x 480 V AC | |
| Ausgangsleistung | max. 19,8 kVA (Nennleistung) |
| 22 kVA (Scheinleistung) | |
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz (3x 380 V AC / 3x 400 V AC) |
| 60 Hz (3x 480 V AC) | |
| Parallelschaltbarkeit | 8 (Module) |
| Umschaltzeit | 15 s (Betriebsartwechsel DC/AC-Mode (Off-Grid) AC/DC-Mode) |
| Powerfaktor | 0,8 ... 1 (voreilend und nacheilend) |
| Verzerrungsfaktor (THD) | < 3 % |
| AC-Anschluss Stromnetz | L1, L2, L3, N, PE |
| AC-Anschluss | |
| Benennung | AC-Anschluss |
| Kennzeichnung | L1 / L2 / L3 / N / PE |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| starr (AWG) | 15 ... 5 |
| AWG | 15 ... 5 |
| Abisolierlänge | 18 mm (starr/flexibel) |
| DC-Anschluss | |
| Benennung | DC-Anschluss |
| Kennzeichnung | DC+ / DC- |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| starr | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| starr (AWG) | 15 ... 5 |
| AWG | 15 ... 5 |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Schnittstelle | CAN-Bus |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | 2x RJ45 |
| Unterstützte Protokolle | CAN 2.0B |
| Verriegelung | Rasthaken |
| Übertragungsphysik | leitungsgebunden |
| Topologie | Daisy Chain |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 125 kBit/s |
| Abschlusswiderstand | 120 Ω (Endteilnehmer terminieren) |
| Anzahl Phasen | 3 |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Isolationsspannung Eingang/Ausgang | 2121 V DC (60 s) |
| Isolationsspannung Eingang, Ausgang/Gehäuse | 2121 V DC (60 s) |
| Produkttyp | DC-Leistungsmodul |
| Produktfamilie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 300000 h |
| Interne Lüfter | ja |
| Volumenstrom | 400 m³/h (je Modul) |
| Luftstromrichtung | von vorne nach hinten |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (IEC 60664-1) | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 483 mm |
| Höhe | 89 mm |
| Tiefe | 520 mm |
| Maßzeichnung |
|
| Höheneinheit | 2 HE |
| Montageart | 19"-Rack-Montage |
| Material Gehäuse | Zn-Al-Legierung |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| Geräuschpegel | < 70 dB (1 m, UDC ≥ 400 V) |
| Sicherheitsanforderungen an Leistungshalbleiter-Umrichtersysteme und -betriebsmittel - Teil 1: Allgemeines | |
| Normbezeichnung | Sicherheitsanforderungen an Leistungshalbleiter-Umrichtersysteme und -betriebsmittel - Teil 1: Allgemeines |
| Normen/Bestimmungen | IEC 62477-1 |
| Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz | |
| Normbezeichnung | Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz |
| Normen/Bestimmungen | VDE-AR-N 4105 (DE) |
| Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources | |
| Normbezeichnung | Inverters, Converters, Controllers and Interconnection System Equipment for Use With Distributed Energy Resources |
| Normen/Bestimmungen | UL 1741 |
| UL 1741 SB | |
| Bidirektionale netzgekoppelte Leistungsumrichter | |
| Normbezeichnung | Bidirektionale netzgekoppelte Leistungsumrichter |
| Normen/Bestimmungen | IEC 62909-1 |
| IEC 62909-2 | |
| Normbezeichnung | Anforderungen für zum Parallelbetrieb mit einem Verteilnetz vorgesehene Erzeugungsanlagen |
| Normen/Bestimmungen | EN 50549-1 |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 |
| Artikelnummer | 1560712 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CK |
| Produktschlüssel | CMHT3J |
| GTIN | 4067923042506 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 26.400 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 24.100 g |
| Zolltarifnummer | 85044095 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 652,241 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
max. 97 % Effizienz: geringe Verluste bei der Stromumwandlung
Netzeinspeisefunktion
Skalierbares System mit bis zu 960 kW Leistung möglich
Modular und flexibel für verschiedene Anwendungen
Breit gefächertes Feld der Spannung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg