SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR
-
Stammleitungsring
1559893
Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm2 und 3 x 1,00 mm2, Länge: 200 m auf Trommel