SACC-FS-17PCON SCO - Steckverbinder
1559644

Steckverbinder, Universal, 17-polig, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 5,4 mm ... 8,2 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder
Platz sparen - mit hochpoligen Steckverbindern