SACC-FS-12PCON SCO
-
Steckverbinder
1559631
Steckverbinder, Universal, 12-polig, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 5,4 mm ... 8,2 mm
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
| Polzahl | 12 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Kabelabgang | gerade |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Länge | 41,2 mm |
| Schlüsselweite Überwurfmutter | 13 mm |
| Schlüsselweite Kontermutter | 15 mm |
| Außenmaß | |
| Außendurchmesser | 5,4 mm ... 8,2 mm |
| Gehäuse | |
| Gehäusedurchmesser | 16 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Dichtung | FKM |
| Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | PA |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Aderisolationsmaterial | PUR / PVC |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Piercecon®-Schnellanschluss |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (ohne Aderendhülse) |
| Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 26 (ohne Aderendhülse) |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Rändel) |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 = BN |
| 2 = BU | |
| 3 = WH | |
| 4 = GN | |
| 5 = PK | |
| 6 = YE | |
| 7 = BK | |
| 8 = GY | |
| 9 = RD | |
| 10 = VT | |
| 11 = GYPK | |
| 12 = RDBU | |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Nennstrom IN | 1,5 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Buchse |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Verriegelungsart Kopf | SPEEDCON |
| Kodierung | A |
| Signalart/Kategorie | Universal |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1559631 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF2CGA |
| GTIN | 4046356314848 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 36,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder
Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern
Häufig gesucht
- M12 Stecker 17-polig
- M12 Stecker 12-polig
- Rundsteckverbinder 12-Polig
- Rundsteckverbinder 3-Polig
- M12 Stecker 3-polig
- Rundsteckverbinder 7-Polig
- M12 Stecker 8-polig
- M12 Stecker 4-polig
- Rundsteckverbinder 6-Polig
- M12 Stecker
- Rundsteckverbinder 5-Polig
- Rundsteckverbinder 4-Polig
- IDC-Stecker mit Schnellanschluss (IP65)
- Rundsteckverbinder 8-Polig
- M12 Stecker 6-polig
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg