SACC-MS-12PCON SCO
-
Steckverbinder
1559592
Steckverbinder, Universal, 12-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Piercecon®-Schnellanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 5,4 mm ... 8,2 mm
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Sensorart | Universal |
Polzahl | 12 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Länge | 42,7 mm |
Schlüsselweite Überwurfmutter | 13 mm |
Schlüsselweite Kontermutter | 15 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 5,4 mm ... 8,2 mm |
Gehäuse | |
Gehäusedurchmesser | 16 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | FKM |
Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Aderisolationsmaterial | PUR / PVC |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Piercecon®-Schnellanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (ohne Aderendhülse) |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 26 (ohne Aderendhülse) |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Rändel) |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 = BN |
2 = BU | |
3 = WH | |
4 = GN | |
5 = PK | |
6 = YE | |
7 = BK | |
8 = GY | |
9 = RD | |
10 = VT | |
11 = GYPK | |
12 = RDBU |
Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Nennstrom IN | 1,5 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Stecker |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Verriegelungsart Kopf | SPEEDCON |
Kodierung | A |
Signalart/Kategorie | Universal |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1559592 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2CGA |
GTIN | 4046356314855 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 36,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 35 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Verschlusskappe 1430873
-
MICROFOX-SP-1 - Seitenschneider 1212487
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Werkzeug 1208432
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Piercecon®-Anschluss: maximale Kontaktdichte im konfektionierbaren Steckverbinder
Platz sparen - mit hochpoligen Steckverbindern
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg