Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH EP6412-4GSFP-MV
-
Industrial Ethernet Switch
1559224
Managed Switch mit zwölf RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s, vier SFP-Ports für 100/1000 MBit/s und einer Betriebstemperatur von -40 °C ... +85 °C, Stromversorgung 48 V DC (Nennwert)
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Layer-3-Funktionen
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing
Unterstützung von Access Control Lists (ACL) für die Verkehrsfilterung, RADIUS und die Authentifizierung von TACAC.