SACC-M12FS-5CON-PG7-M SKIN
-
Steckverbinder
1559000
Sensor-/Aktor-Buchse, gerade, 5-polig, M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg7 SKINTOP®
Produktdetails
| Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Kabelabgang | gerade |
| Pg-Verschraubung | Pg7 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 20,2 mm |
| Höhe | 20,2 mm |
| Länge | 70 mm |
| Außenmaß | |
| Außendurchmesser | 4 mm ... 6 mm |
| Gehäuse | |
| Gehäusedurchmesser | 20,2 mm |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | PBT |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | CuSnZn |
| Material Kontaktträger | PA |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitt | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (ohne Aderendhülse) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (mit Aderendhülse) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (starr) | |
| Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 18 (ohne Aderendhülse) |
| 26 ... 20 (mit Aderendhülse) | |
| Abisolierlänge der Einzelader | 5 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Rändel) |
| 0,2 Nm (Schraubklemmen) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Druckschraube) | |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 8 mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Buchse |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | A |
| Signalart/Kategorie | Universal |
| Abisolierlänge der Einzelader | 5 mm |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -20 °C ... 80 °C (Stecker/Buchse) |
| M12 | |
| Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1559000 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF2CAA |
| GTIN | 4046356299893 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 28,77 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 27,34 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | d19577f4-fb78-45c2-b47d-ba620624a6fa |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 0,595 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - Kabelring 1501676
-
A 0,25- 5 - Aderendhülse 3202465
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
CRIMPFOX 6H - Presszange 1212046
-
WIREFOX SAC - Abisolierwerkzeug 1212623
-
SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher 1204517
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg