SAC-4P-M12MS/ 2,0-990/M12FS
-
Bussystem-Kabel
1558438
Bussystem-Kabel, CC-Link (10 MBit/s), 4-polig, PVC, rot, geschirmt, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | CC-Link |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Signalart/Kategorie | CC-Link, 10 MBit/s |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Übertragungsrate | 10 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Stecker) | SR (Schirm) | 1 (Buchse) |
2 (Stecker) | WH (DB) | 2 (Buchse) | |
3 (Stecker) | YE (DG) | 3 (Buchse) | |
4 (Stecker) | BU (DA) | 4 (Buchse) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Leitungslänge | 2 m |
CC-Link [990] | |
Leitungsgewicht | 78,8 kg/km |
Polzahl | 3 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | CC-Link [990] |
Leiteraufbau | 3xAWG20/7 + 1xAWG22/19 (Beilauflitze) |
Leiteraufbau Signalleitung | 7x 0,28 mm |
AWG Signalleitung | 20 |
Leitungsquerschnitt | 0,5 mm² |
Leitungsaußendurchmesser | 7,70 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | rot |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | geschäumtes PE, mit hoher Dichte |
Einzelader, Farbe | weiß, gelb, blau |
Wandstärke Isolierung | 0,89 mm (Außenmantel) |
Optische Schirmbedeckung | 78 % |
Leiterwiderstand max. | 31,2 Ω/km |
Wellenwiderstand | 110 Ω |
Betriebskapazität | 61 pF |
Nennspannung Kabel | 300 V |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 77 mm |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 60 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Artikelnummer | 1558438 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CJF |
GTIN | 4046356293761 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 183,5 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 178 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 1,549 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg