LS-EMP (75X38) WH
-
Gerätemarker
1558021
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 8, Textfeldhöhe: 38 mm, Textfeldbreite: 75 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Gerätemarkierung zur individuellen Befestigung ohne Kleber oder vordefinierte Befestigungsbohrungen
Vorkonfektionierte Gerätemarker im bewährten Lasersheet-format für die optimale Positionierung im Beschriftungsgerät
Besonders hoher Kontrast durch weiße Deckschicht bei schwarzer Beschriftung