LS-EMP (37X18) WH - Gerätemarker
1558020

Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: einlegen, Anzahl der Einzelschilder: 36, Textfeldhöhe: 18 mm, Textfeldbreite: 37 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gerätemarkierung zur individuellen Befestigung ohne Kleber oder vordefinierte Befestigungsbohrungen
Vorkonfektionierte Gerätemarker im bewährten Lasersheet-format für die optimale Positionierung im Beschriftungsgerät
Besonders hoher Kontrast durch weiße Deckschicht bei schwarzer Beschriftung