UL Listed
Zulassungs-ID: E221474-20150513Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E221474-20150513Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A |
cUL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20190809Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 24 A |
UL Listed
Zulassungs-ID: E468743-20190809Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 30 A |
TÜV Rheinland
Zulassungs-ID: R 60168292 0001Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 35 A |
TÜV Rheinland
Zulassungs-ID: R 60117908Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 21,4 A |
TÜV Rheinland
Zulassungs-ID: R 60168255 0001Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 32 A |