PTDA 2,5/ 5-5,0 MC:GY35-BK - Leiterplattenklemme
1557227

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: PTDA 2,5/, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: mehrfarbig, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Definierte Kontaktkraft stellt eine langzeitstabile Kontaktierung sicher
Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Abgerundete Bauform für individuelles Gerätedesign
Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen