SACC-DSI-FS-4CON-PG9/0,5 SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1556621

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Universal, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, A-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-Litze, vergossen, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten