HC-CME-DD-23-F-SNAP-L - Leitungsverbinder
1556146

Leitungsverbinder, Polzahl: 23+PE, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Buchse, Crimpanschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, für Steckverbindungen im Schaltschrank

Produktdetails








Kompatible Produkte