SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel
1555622

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung