SACB-8/16-L- 5,0PVC FB
-
Verteilerbox
1555541
Verteilerbox, Anwendung: Lebensmittelindustrie, Anschlussart: M12-Buchse Edelstahl, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: ja, PNP; Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten
Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose
Platz sparen: Verteilerbox mit doppelter Belegung für zwei Sensoren an einem Steckplatz