SAC-4P-M12MSS/0,89-PUR/FRS PE
-
Powerleitung
1555026
Powerleitung, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, Kodierung: S, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: S, Kabellänge: 0,89 m, für Wechselstrom bis 12 A/690 V
Produktdetails
Handelsbeschränkung | |
CE-Hinweis | Die Produkte werden ausschließlich für den Export außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes angeboten. |
Produkttyp | Power-Kabel |
Anwendung | Energieversorgung |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | S |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Griffkörper | PP |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Außenmantel, Material | PUR |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 690 V AC |
Nennstrom IN | 12 A |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Kodierungsart | S (Power) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
Kodierungsart | S (Power) |
Leitungslänge | 0,89 m |
PUR halogenfrei schwarz [PUR] | |
Maßzeichnung |
|
Leitungsgewicht | 114 kg/km |
UL AWM Style | 20234 / 10492 (80 °C / 1000 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | nein |
Leitungstyp | PUR halogenfrei schwarz [PUR] |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 78x 0,15 mm |
AWG Spannungsversorgung | 16 |
Leitungsquerschnitt | 4x 1,5 mm² |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 2,45 mm ±0,05 mm |
Leitungsaußendurchmesser | 8,80 mm ±0,25 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarzgrau RAL 7021 |
Material Leiter | blanke Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün/gelb |
Wandstärke Isolierung | ≥ 0,36 mm |
Wandstärke Außenmantel | ca. 1,30 mm |
Gesamtverseilung | 4 Adern längsverseilt |
Schlaglänge Gesamtverseilung | 93 mm |
Leiterwiderstand max. | ≤ 13 Ω/km (bei 20 °C) |
Isolationswiderstand | ≥ 1 GΩ*km (bei 20 °C) |
Nennspannung Kabel | ≤ 1000 V AC |
Prüfspannung | ≥ 10000 V AC (Spark Test) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 10 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 44 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 88 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 10 m, Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s, Beschleunigung: 10 m/s² |
Halogenfreiheit | nach DIN VDE 0472 Teil 815 |
nach DIN EN 50267-2-1 | |
Flammwidrigkeit | nach UL 758/1581 (Cable Flame) |
nach UL 758/1581 FT1 | |
nach DIN EN 60332-1-2 | |
Ölbeständigkeit | nach DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100 °C |
nach UL 758, 168 h bei 60 °C | |
Sonstige Beständigkeit | hydrolyse- und mikrobenbeständig nach VDE 0282 Teil 10 |
adhäsionsarm | |
abriebfest | |
beständig gegen Seewasser | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -50 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-30 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (ohne Vorbelastung, als Zusatztest nach IEC 60529) |
IP67 (ohne Vorbelastung, als Zusatztest nach IEC 60529) | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-111 |
Artikelnummer | 1555026 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 50 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1CCP |
GTIN | 4067923034532 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 145,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
Zolltarifnummer | 85446010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung
Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg