M23-17S1N8A0000
-
Kontakteinsatz
1554831
Kontakteinsatz, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Serie: M23 PRO
Produktdetails
Bestellhinweis: | Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen |
Produkttyp | Kontakteinsatz |
Serie | M23 PRO |
Anwendung | Signal |
Polzahl | 17 |
Steckgesicht | 17 |
Kodierung | N |
Gewindeart | M23 |
Kontakt: Kontaktgruppe 1 | |
Kontaktdurchmesser | 1 mm |
Nennstrom IN | 8 A (bei max. Anschlussquerschnitt) |
Nennspannung UN | 125 V |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 2 kV |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Material Isolierkörper | PA 6.6 |
Drehsinn | Standard |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 100 |
Artikelnummer | 1554831 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABRABT |
GTIN | 4067923033757 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,81 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,389 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
RC-12S2000 - Crimpkontakt 1599600
-
RC-1KS2000 - Crimpkontakt 1602998
-
RC-22S2000 - Crimpkontakt 1603327
-
RC-21S2000 - Crimpkontakt 1603315
-
RC-22S2300 - Crimpkontakt 1603330
-
RC-22S2400 - Crimpkontakt 1603332
-
RC-21S2300 - Crimpkontakt 1603318
-
RC-21S2400 - Crimpkontakt 1616500
-
UNIFOX-RT M23 17 - Entriegelungswerkzeug 1253082
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg