M23-12P1N8A0000
-
Kontakteinsatz
1554822
Kontakteinsatz, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Serie: M23 PRO
Produktdetails
Bestellhinweis: | Crimpkontakte Ø 1 mm separat bestellen |
Produkttyp | Kontakteinsatz |
Serie | M23 PRO |
Anwendung | Signal |
Polzahl | 12 |
Steckgesicht | 12 |
Kodierung | N |
Gewindeart | M23 |
Kontakt: Kontaktgruppe 1 | |
Kontaktdurchmesser | 1 mm |
Nennstrom IN | 8 A (bei max. Anschlussquerschnitt) |
Nennspannung UN | 150 V |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Material Isolierkörper | PA 6.6 |
Drehsinn | Standard |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 100 |
Artikelnummer | 1554822 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABRABT |
GTIN | 4067923034327 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,93 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,52 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
RC-12P2000 - Crimpkontakt 1597862
-
RC-1KP2000 - Crimpkontakt 1602996
-
RC-22P2000 - Crimpkontakt 1603321
-
RC-22P2300 - Crimpkontakt 1603324
-
RC-22P2400 - Crimpkontakt 1603325
-
RC-21P2000 - Crimpkontakt 1603310
-
RC-21P2300 - Crimpkontakt 1603313
-
RC-21P2400 - Crimpkontakt 1611637
-
UNIFOX-RT M23 12 - Entriegelungswerkzeug 1247862
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg