SACC-M12FRD-4Q SH PN
-
Datensteckverbinder
1554542
Datensteckverbinder, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, Kodierung: D, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm
Produktdetails
Allgemein | Dieses Produkt entspricht der Richtlinie PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Kapitel 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) |
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Montagehinweis | Das Polbild ist im 45°-Raster zum Kabelabgang drehbar |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Anwendung | Daten |
Sensorart | PROFINET |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | D |
Kabelabgang | gewinkelt |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 4 mm ... 8 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Dichtung | Neopren |
Material Griffkörper | Zinkdruckguss, vernickelt |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | PA 6 |
Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,25 mm² ... 0,5 mm² (flexibel) |
0,25 mm² ... 0,5 mm² (starr) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 20 (flexibel) |
24 ... 20 (starr) | |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Rändel) |
0,8 Nm (Steckereinsatz mit Tüllengehäuse) | |
3 Nm (Druckmutter mit Tüllengehäuse) |
Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 1,75 A |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gewinkelt |
Gewindeart Kopf | M12 |
Kodierung | D |
Signalart/Kategorie | PROFINET CAT5 (in Anlehnung an IEC 11801), 100 MBit/s |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
M12 | |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1554542 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2CDN |
GTIN | 4046356166232 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 50 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 49,7 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-Nr.: 3147-75-9) |
SCIP | 50dcce9b-5f2e-4094-a162-a9035571984c |
Kompatible Produkte
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Datenkabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Datenkabel 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Datenkabel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Datenkabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datenkabel 1402687
-
ALU-SB - Schirmfolie 1404531
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
TSD 08 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Abisolierwerkzeug 1212161
-
MICROFOX-SB - Seitenschneider 1212489
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader
Signale zuverlässig übertragen – 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg