M23-000000080DU-SIG
-
Gehäuse für Rundsteckverbinder
1554098
Kabelsteckverbinder, Serie: M23 PRO Signal, gerade, Schraubverriegelung, geschirmt: ja, Hinweis: nur in Kombination mit im Zubehör aufgeführten Kontakteinsätzen verwendbar; Sicherheitshinweise und Einbauanweisung siehe Referenzartikel 1629213 (Crimpversion) bzw. 1340700 (Lötversion)
Produktdetails
| Bestellhinweis: | Kontakteinsätze separat bestellen |
| Produkttyp | Rundsteckverbinder-Gehäuse |
| Serie | M23 PRO Signal |
| Anwendung | Signal |
| Geschirmt | ja |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Material Dichtung | FKM |
| Bauform | gerade |
| Gehäuse | |
| Ausführung | Kabelsteckverbinder-Gehäuse |
| Gewindeart | M23 |
| Bauform | gerade |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung |
| Pg-Verschraubung | ohne |
| Material Gehäuse | GD-Zn |
| Schutzart (gesteckt) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Dichtung | |
| Leitungsaußendurchmesser | 3 mm ... 15 mm (Universaldichtring) |
| Material Dichtung | FKM |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | 100 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (siehe Derating) |
| Höhenlage | 2000 m |
| Artikelnummer | 1554098 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABRABE |
| GTIN | 4067923032460 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 106 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 100,22 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
M23-12P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Kontakteinsatz 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Kontakteinsatz 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Kontakteinsatz 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Kontakteinsatz 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Kontakteinsatz 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Kontakteinsatz 1662908
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP20 - Kunststoff-Schutzkappe 1055744
-
PROT-M23PRO-SG-IT-IP67 - Kunststoff-Schutzkappe 1055745
-
SF-Z0028 - Drehmoment-Schraubendreher 1607456
-
SF-Z0027 - Hakenschlüssel 1607455
-
RC-06P1N120000X - Kontakteinsatz 1240320
-
RC-06S1N120000X - Kontakteinsatz 1240393
-
RC-07P1N120000X - Kontakteinsatz 1240471
-
RC-07S1N120000X - Kontakteinsatz 1240512
-
RC-09P1N120000X - Kontakteinsatz 1240549
-
RC-09P2N120000X - Kontakteinsatz 1240627
-
RC-09S1N120000X - Kontakteinsatz 1240639
-
RC-09S2N120000X - Kontakteinsatz 1240713
-
RC-12P1N120000X - Kontakteinsatz 1240736
-
RC-12P2N120000X - Kontakteinsatz 1240884
-
RC-12S1N120000X - Kontakteinsatz 1240950
-
RC-12S2N120000X - Kontakteinsatz 1241095
-
RC-17P1N120000X - Kontakteinsatz 1241304
-
RC-17P2N120000X - Kontakteinsatz 1241388
-
RC-17S1N120000X - Kontakteinsatz 1241391
-
RC-17S2N120000X - Kontakteinsatz 1241463
-
RC-19P1N120000X - Kontakteinsatz 1241466
-
RC-19S1N120000X - Kontakteinsatz 1241521
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg