AXC F 2000 EA - Steuerung
1551772

Das Produkt wird den CRA-Anforderungen entsprechen

Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Produkt zertifiziert nach IEC 62351-3 und IEC 62443 (SL2) (Zertifizierungsbedingungen siehe Anwenderdokumentation); Prozessor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Ihre Vorteile

Echtzeitfähiges Linux-Betriebssystem für die deterministische und zuverlässige Abarbeitung zeitkritischer Prozesse
Entwickelt für den Bereich der Energieanwendungen
Unterstützung zahlreicher Protokolle wie: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Enthält Lizenzen für IEC 60870-5-101/-104 und Modbus/RTU
Unterstützt gängige Feldbus-Protokolle (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet TCP/IP, etc.), zur Integration in bestehende energietechnische Systeme und Anlagen.
Maximale Gestaltungsfreiheit durch die Kombination klassischer SPS-Programmierung mit modernen Hochsprachen wie C++, C# oder Python
Erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen der industriellen Automatisierung – für den Schutz Ihrer Anwendungen und Daten
Speziell entwickelte Axioline Smart Elements für maximale Flexibilität und Skalierbarkeit
3 unabhängige Ethernet-Schnittstellen
Erfüllt erhöhte Anforderungen nach IEC 61850-3 Class H
Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Integrierte Cyber Security erfüllt Sicherheitsstandards nach IEC 62443 und IEC 62351-3