SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
-
Schaltschrankdurchführung
1551697
Sensor-/Aktor-Schaltschrankdurchführung, Stecker auf Buchse, 8-polig, M12, geschirmt, Bipolare-/Schraubmontage mit M16 Gewinde
Produktdetails
| Hinweis zum Betrieb | Die angegebenen elektrischen und mechanischen Daten setzen ein korrekt verriegeltes und montiertes Steckverbinderpaar voraus. Ist der Steckverbinder unverriegelt und besteht die Gefahr von Verschmutzung, so ist der Steckverbinder durch eine Schutzkappe >IP54 zu verschließen. Einflüsse durch Litzen, Leitungen oder Leiterplattenmontage sind zusätzlich zu berücksichtigen. |
| Montageart | Bipolare Montage (M16 x 1,5) |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm ... 4 Nm (Einbauseitig) |
| Produkttyp | Rundsteckverbinder (geräteseitig) |
| Polzahl | 8 |
| Geschirmt | nein |
| Kodierung | A |
| Gewindeart | M12 |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | FKM |
| Material Kontakt | CuZn |
| Material Kontaktoberfläche | Au |
| Material Kontaktträger | PA 6.6 |
| Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Durchgangswiderstand | ≤ 3 mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 30 V |
| Nennstrom IN | 2 A |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | > 100 |
| Anschluss 1 | |
| Bauform Kopf | Stift |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Verriegelungsart Kopf | Schraubverriegelung |
| Kodierung | A |
| Anschluss 2 | |
| Bauform Kopf | Buchse |
| Kabelabgang Kopf | gerade |
| Gewindeart Kopf | M12 |
| Kodierung | A |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (feste Verlegung) | -40 °C ... 85 °C (ohne mechanische Betätigung) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Normbezeichnung | M12-Rundsteckverbinder |
| Normen/Bestimmungen | in Anlehnung an IEC 61076-2-101 |
| Artikelnummer | 1551697 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABQFAA |
| GTIN | 4046356156202 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 31,7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 31 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 07adc8a8-6e40-4a91-a175-02299a723333 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 2,692 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
- M12 Stecker 17-polig
- M12 Stecker 12-polig
- Rundsteckverbinder 12-Polig
- Rundsteckverbinder 3-Polig
- M12 Stecker 3-polig
- Rundsteckverbinder 7-Polig
- M12 Stecker 8-polig
- M12 Stecker 4-polig
- Rundsteckverbinder 6-Polig
- M12 Stecker
- Rundsteckverbinder 5-Polig
- Rundsteckverbinder 4-Polig
- IDC-Stecker mit Schnellanschluss (IP65)
- Rundsteckverbinder 8-Polig
- M12 Stecker 6-polig
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg