SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-931 - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1551590

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), Ethernet, 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, Stift, gerade, M12, D-Kodierung, auf freies Leitungsende, Kabelanschluss, Kabellänge: 5 m, 0,14 mm2, Ethernet, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte