SAC-4P-M 8MR/ 0,13-950/M 8FR
-
Bussystem-Kabel
1550957
Bussystem-Kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gewinkelt M8, Kodierung: A, auf Buchse gewinkelt M8, Kodierung: A, Kabellänge: 0,13 m
Produktdetails
| Anwendung | Standard |
| Sensorart | INTERBUS |
| Polzahl | 4 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Geschirmt | ja |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bussystem | INTERBUS |
| Signalart/Kategorie | INTERBUS |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nennstrom IN | 4 A |
| Prüfspannung | 800 V |
| Übertragungsmedium | Kupfer |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Material Dichtung | NBR |
| Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Kontakt | CuSn |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
| Material Kontaktträger | TPU GF |
| Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
| Anschlussbelegung | |
| Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Stecker) | RD (0,34 mm²) | 1 (Buchse) |
| 3 (Stecker) | BU (0,34 mm²) | 3 (Buchse) | |
| 2 (Stecker) | YE (0,14 mm²) | 2 (Buchse) | |
| 4 (Stecker) | GN (0,14 mm²) | 4 (Buchse) | |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | Stecker gewinkelt M8 |
| Polzahl | 4 |
| Kodierungsart | A (Standard) |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gewinkelt M8 |
| Polzahl | 4 |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 0,13 m |
| INTERBUS [950] | |
| Leitungsgewicht | 41 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Polzahl | 4 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | INTERBUS [950] |
| Leiteraufbau | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,10 mm |
| AWG Signalleitung | 26 |
| Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,15 mm |
| AWG Spannungsversorgung | 22 |
| Leitungsquerschnitt | 2x 0,14 mm² (Signalleitung) |
| 2x 0,34 mm² (Spannungsversorgung) | |
| 1x 0,38 mm² (Beilauflitze) | |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,97 mm (Signalleitung) |
| 1,25 mm (Spannungsversorgung) | |
| Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Außenmantel, Material | PUR |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | PP |
| Einzelader, Farbe | rot-blau, grün-gelb |
| Wandstärke Isolierung | 0,24 mm (Aderisolation Signalleitung) |
| 0,25 mm (Aderisolation Spannungsversorgung) | |
| Wandstärke Außenmantel | ca. 0,75 mm |
| Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
| Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
| Gesamtverseilung | 2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele |
| Optische Schirmbedeckung | 85 % |
| Leiterwiderstand max. | ≤ 150 Ω/km (Signalleitung) |
| ≤ 58 Ω/km (Spannungsversorgung) | |
| Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
| Wellenwiderstand | 75 Ω ±10 Ω (Signalleitung) |
| 55 Ω ±10 Ω (Spannungsversorgung) | |
| Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 39 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1000000, Biegeradius: 110 mm, Verfahrweg: 6 m, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 4 m/s² |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| Artikelnummer | 1550957 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1BJB |
| GTIN | 4046356151481 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 28,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 26,6 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 1,058 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Powerkabel für Aktorspannung
Systemkabel für Versorgungsspannung und Bussignal
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg