HC-CME-DD-107-M
-
Leitungsverbinder
1549645
Leitungsverbinder, Polzahl: 107+PE, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, für Steckverbindungen im Schaltschrank
Produktdetails
Allgemein | Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden |
Montagehinweis | Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht die Verwendung innerhalb eines vor Zugriff geschützten Schaltschranks vor. Am Einsatzort im Schaltschrank muss das zu verbindende Kabelbündel fachgerecht verlegt und mit einer Zugentlastung ausgestattet werden. Da das Steckgesicht keinen voreilenden Schutzleiterkontakt (PE) zur Verfügung stellt, muss die durchgängige Erdung durch den Schaltschrankaufbau sichergestellt sein. |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Polzahl | 107 |
Steckgesicht | 107+PE |
Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
Kontakttyp | gedreht |
gerollt | |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 1,6 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Crimpanschluss |
Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 26 ... 14 |
Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
6 mm (2,5 mm²) |
Bemessungsspannung (III/3) | 250 V |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Bemessungsstrom | 10 A |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Artikelnummer | 1549645 |
Verpackungseinheit | 10 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABZ |
GTIN | 4067923025509 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 56,33 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 55,24 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Crimpkontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Crimpkontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Crimpkontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Crimpkontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Crimpkontakt 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftkontakt 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpkontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpkontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpkontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1266247
-
CK1,6-ER-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt 1004360
-
CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Crimpkontakt 1004365
-
CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Crimpkontakt 1004380
-
CK1,6-BR-2,50ST OIC AG - Crimpkontakt 1004382
-
HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - Leitungsverbinder 1549644
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg