HC-CME-DD-71-M - Leitungsverbinder
1549643

Leitungsverbinder, Polzahl: 71+PE, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Stift, Crimpanschluss, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, für Steckverbindungen im Schaltschrank

Produktdetails