HC-M-01-PT-M-16 - Kontakteinsatzmodul
1544116

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 1, Leistungskontakte: 1, Steuerkontakte: 0, Stift, Push-in-Anschluss, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, Anwendung: Leistung

Produktdetails









Kompatible Produkte