SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS
-
Bussystem-Kabel
1543511
Bussystem-Kabel, INTERBUS, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M8, Kodierung: A, auf Buchse gerade M8, Kodierung: A, Kabellänge: 0,3 m
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Anwendung | Standard |
Sensorart | INTERBUS |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | ja |
Kodierung | A |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bussystem | INTERBUS |
Signalart/Kategorie | INTERBUS |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Prüfspannung | 800 V |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschlussbelegung | |
Kontakt | Farbe (Signalbezeichnung) | Kontakt (optional) | 1 (Stecker) | RD (0,34 mm²) | 1 (Buchse) |
3 (Stecker) | BU (0,34 mm²) | 3 (Buchse) | |
2 (Stecker) | YE (0,14 mm²) | 2 (Buchse) | |
4 (Stecker) | GN (0,14 mm²) | 4 (Buchse) |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade M8 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A (Standard) |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M8 |
Polzahl | 4 |
Kodierungsart | A |
Leitungslänge | 0,3 m |
INTERBUS [950] | |
Leitungsgewicht | 41 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Polzahl | 4 |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | INTERBUS [950] |
Leiteraufbau | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
Leiteraufbau Signalleitung | 19x 0,10 mm |
AWG Signalleitung | 26 |
Leiteraufbau Spannungsversorgung | 19x 0,15 mm |
AWG Spannungsversorgung | 22 |
Leitungsquerschnitt | 2x 0,14 mm² (Signalleitung) |
2x 0,34 mm² (Spannungsversorgung) | |
1x 0,38 mm² (Beilauflitze) | |
Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,97 mm (Signalleitung) |
1,25 mm (Spannungsversorgung) | |
Leitungsaußendurchmesser | 5,20 mm ±0,2 mm |
Außenmantel, Material | PUR |
Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
Material Aderisolation | PP |
Einzelader, Farbe | rot-blau, grün-gelb |
Wandstärke Isolierung | 0,24 mm (Aderisolation Signalleitung) |
0,25 mm (Aderisolation Spannungsversorgung) | |
Wandstärke Außenmantel | ca. 0,75 mm |
Paarverseilung | 2 Adern zum Paar |
Art der Paarschirmung | Alu-kaschierte Polyesterfolie |
Gesamtverseilung | 2 Paare um eine Beilauflitze in der Mitte zur Seele |
Optische Schirmbedeckung | 85 % |
Leiterwiderstand max. | ≤ 150 Ω/km (Signalleitung) |
≤ 58 Ω/km (Spannungsversorgung) | |
Isolationswiderstand | ≥ 20 MΩ*km |
Wellenwiderstand | 75 Ω ±10 Ω (Signalleitung) |
55 Ω ±10 Ω (Spannungsversorgung) | |
Nennspannung Kabel | ≤ 100 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 5 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 7,5 x D |
Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 26 mm |
Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 39 mm |
Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 1000000, Biegeradius: 110 mm, Verfahrweg: 6 m, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 4 m/s² |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Artikelnummer | 1543511 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1BJB |
GTIN | 4046356097024 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 35,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34,9 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,591 kg CO2e |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Systemkabel für Versorgungsspannung und Bussignal
Powerkabel für Aktorspannung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg