SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO
-
Steckverbinder
1543029
Steckverbinder, Universal, 4-polig, Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Produkttyp | Rundsteckverbinder (kabelseitig) |
Sensorart | Universal |
Polzahl | 4 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Kabelabgang | gerade |
Pg-Verschraubung | Pg7 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Maßzeichnung |
|
Länge | 54 mm |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 4 mm ... 6 mm |
Gehäuse | |
Gehäusedurchmesser | 20 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | PBT |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | CuSnZn |
Material Kontaktträger | PA |
Material Verschraubung | Messing, vernickelt |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (ohne Aderendhülse) |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (mit Aderendhülse) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (starr) | |
Anschlussquerschnitt AWG | 24 ... 18 (ohne Aderendhülse) |
26 ... 20 (mit Aderendhülse) | |
Abisolierlänge der Einzelader | 5 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm (M12-Rändel) |
0,2 Nm (Schraubklemmen) | |
0,8 Nm ... 1 Nm (Druckschraube mit Tüllengehäuse) |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Durchgangswiderstand | ≤ 8 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Buchse |
Kabelabgang Kopf | gerade |
Gewindeart Kopf | M12 |
Verriegelungsart Kopf | SPEEDCON |
Kodierung | A |
Signalart/Kategorie | Universal |
Abisolierlänge der Einzelader | 5 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1543029 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2CAA |
GTIN | 4046356097611 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 25,69 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 25,18 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 03263894-e923-4937-9ab0-d3f0fdec71ae |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,712 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Verschlussschraube 1430899
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Sensor-/Aktor-Kabel 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Kabelring 1501663
-
SAC-4P-100,0-186/0,75 - Kabelring 1457461
-
A 0,25- 5 - Aderendhülse 3202465
-
TSD 04 SAC - Drehmoment-Schraubendreher 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Drehmoment-Schraubendreher 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptereinsatz 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Werkzeug 1208445
-
CRIMPFOX 6H - Presszange 1212046
Ihre Vorteile
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg