SACC-MR-4CON-PG 7-M SCO - Steckverbinder
1542981

Steckverbinder, Universal, 4-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten
Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter