SACC-DSI-MS-8CON-L180 SCO - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1542758

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 8-polig, Stift, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, Hinterwandmontage, Pg9, Lötstifte, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q2 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten