Kontakteinsatz mit Kurzschlussfunktion. Wenn der Steckverbinder gezogen ist, werden alle Kontakte kurz geschlossen.
HC-TSC-B06-I-UT-F-CE
-
Kontakteinsatz
1541918
Kontakteinsatz, Polzahl: 6+PE, Baugröße: B6, Buchse, Schraubanschluss, 200 V, 16 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, mit Kurzschlussfunktion
Produktdetails
Allgemein | Bitte den Schaltplan beachten |
Allgemein | Mindestens 1,5 mm²-Leitungen nutzen bei einer maximalen Länge der Leiterschlaufe von 2 m. Keine offene Leiterschlaufe erlaubt! |
Produkttyp | Kontakteinsatz festpolig |
Bauform | B6 |
Polzahl | 6 |
Steckgesicht | 6+PE |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Kennwerte | |
Kontaktdurchmesser | 2,5 mm |
Anschlusstechnik | |
Anschlusstechnik | Schraubanschluss |
Leiteranschluss | |
Anschlussquerschnitt | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 16 ... 10 |
Anzugsdrehmoment | 1,2 Nm |
Abisolierlänge der Einzelader | 10 mm |
Bemessungsspannung (III/3) | 200 V (im gesteckten Zustand) |
20 V (ungesteckt und während des Steckvorgangs) | |
Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
Bemessungsstrom | 16 A (in gestecktem Zustand) |
5 A (ungesteckt und während des Steckvorgangs) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | >= 500 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktoberfläche | Ag |
Material Kontaktträger | PC |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C (einschließlich Kontakterwärmung) |
Artikelnummer | 1541918 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF7ABC |
GTIN | 4067923014275 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 73,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 72 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1fe89c56-cf8b-481f-8330-be25f1f8ba43 |
Kompatible Produkte
-
-
HC-CB - Kodierbolzen 1772722
-
HC-CST - Kodierelement 1676857
-
HC-CBU - Kodierelement 1676860
-
HC-B-PE-PT - Adapter 1054672
-
HC-B-2PE-PT - PE-Vervielfacher 1054675
-
HC-B-3PE - PE-Vervielfacher 1644326
-
HC-B-PES - Schraube 1604997
-
HC-B-ZG - Zugentlastungschelle 1685327
-
HC-B-ZS - Zugentlastungschelle 1685330
-
HC-CIF-B06-HFWL-PL - Tragschienen-Montagerahmen 1424334
-
HC-B 6-ANDOCK - Andockrahmen 1586112
-
HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - Tragschienen-Montagerahmen 1424338
-
HC-B24/6-ADP-SS - Adapterplatte 1034215
-
HC-TSC-B06-I-UT-M-CE - Kontakteinsatz 1541916
Ihre Vorteile
Halogenfrei
Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg