Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SWITCH EP7428R-L3F1P
-
Industrial Ethernet Switch
1539668
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Breite | 486,2 mm |
| Höhe | 44,4 mm |
| Tiefe | 446,7 mm |
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Montageart | Rack-Montage (mit Halterung) |
| Halterungssystem | 19"-Rack |
| Ethernet (Combo) | |
| Anschlussart | SFP/RJ45 |
| Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| 100/1000 MBit/s | |
| Übertragungsphysik | Kupfer |
| Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
| Anzahl der Kanäle | 24 (Combo-Ports) |
| Ethernet (SFP) | |
| Anschlussart | SFP |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 1000/10.000 MBit/s (vollduplex) |
| Übertragungsphysik | Abhängig vom SFP-Modul |
| Anzahl der Kanäle | 4 (SFP-Ports) |
| Ethernet (PoE) | |
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
| Übertragungsphysik | Ethernet RJ45 |
| Digital: | |
| Benennung Ausgang | Alarmrelaisausgang: 24 V DC, 1 A max. |
| Produktfamilie | Managed Switch EP7000 |
| Grundfunktionalität | PoE nach IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Switch-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | PoE nach IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 1 A |
| MAC-Adresstabelle | 16k |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | PoE nach IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 60 W |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannung | Auf Basis der genutzten modularen Stromversorgungen |
| Funktion | |
| Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V DC |
| Meldekontakt Ansteuerstrom | 1 A |
| Anschlusstechnik | |
| Benennung Anschluss | Leistungsversorgung |
| Leistungsversorgung | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C (Baumustergeprüft bei 85 °C für 16 Stunden) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Normbezeichnung | Umweltbedingungen |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Konformität/Zulassungen | |
| Konformität | CE-konform |
| Störfestigkeit | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | PoE nach IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt |
| Artikelnummer | 1539668 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNN511 |
| GTIN | 4067923012349 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 8.162 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6.003 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-Nr.: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-Nr.: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-Nr.: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-Nr.: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (CAS-Nr.: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-Nr.: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-Nr.: 71868-10-5) | |
Kompatible Produkte
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-LV - Einspeisemodul 1144367
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Einspeisemodul 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Einspeisemodul 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Kommunikationsmodul 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Kommunikationsmodul 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Kommunikationsmodul 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Deckel 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Montageplatte 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Kommunikationsmodul 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Kommunikationsmodul 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Kommunikationsmodul 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Kommunikationsmodul 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Kommunikationsmodul 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Kommunikationsmodul 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Kommunikationsmodul 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Kommunikationsmodul 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Kommunikationsmodul 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Kommunikationsmodul 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Kommunikationsmodul 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Kommunikationsmodul 1539666
-
FL SFP SX - Medienmodul 2891754
-
FL SFP LX - Medienmodul 2891767
-
FL SFP GT-H - Medienmodul 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Medienmodul 1145046
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- und Layer-3-Funktionen
Module ermöglichen die Erweiterung von Geräteanschlüssen von 10/100 MBit/s auf 1000 MBit/s und von Uplink-Anschlüssen von 1 GBit/s bis 10 GBit/s
Umfassende Sicherheitsfunktionen für Fernzugriffs-, lokale Zugriffs- und Netzwerkzugriffsbereiche
28-Anschluss-Switch zur Rackmontage mit erforderlichem modularen Anschluss und Stromversorgungen
Hot-Swap-fähige Anschluss- und Stromversorgungsmodule
Unterstützung des IEEE 802.3af PoE
Unterstützung des IEEE 802.3at PoE+
Unterstützung des IEEE 802.3bt PoE++
Unterstützung des IEEE 1588 v2 Präzisions-Timing
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg