UM-PRO 122 EVA KIT
-
Halterung
1538969
Flexibel einstellbares Leiterplatten-Haltesystem. Montierbar auf einem UM-BASIC/PRO 122-Profil der Marke Phoenix Contact. Geeignet zur Aufnahme von Leiterplatten verschiedener Größen durch Verrastmechanismus oder Verschraubung. Kompatibel mit standardmäßig im Profil geführten Leiterplatten.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Empfehlung | Im Download-Bereich stehen Ihnen weitere Informationen sowie detailliertere Maße zur Verfügung. |
| Montagehinweis | Wenn Sie die Leiterplatte nicht mit dem Fastener, sondern mit der selbstfurchenden Schraube in der Abstandshülse befestigen, ist in der Mitte der Traverse ein Anzugsdrehmoment von max. 0,25 Nm und zum Rand von 0,45 Nm zulässig. |
| Gehäuseart | Profilgehäuse |
| Gehäusetyp | Strangprofilgehäuse |
| Gehäuseserie | UM-PRO |
| Produktfamilie | UM-PRO 122 EVA |
| Breite | 122,5 mm |
| Höhe | 12,1 mm |
| Tiefe | 36,55 mm |
| Leiterplatten-Design | |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Isolierstoff | PA |
| Vibrationsprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenz | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Beschleunigung | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Prüfdauer je Achse | 2,5 h |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
| Glühdrahtprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2022-12 |
| Temperatur | 850 °C |
| Einwirkdauer | 30 s |
| Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Prüfdauer | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mechanische Festigkeit / Falltrommel | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Fallhöhe | 50 cm |
| Frequenz | 10 |
| Schocken | |
| Prüfspezifikation | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Schockform | Halbsinus |
| Beschleunigung | 15g |
| Schockdauer | 11 ms |
| Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
| Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
| Prüfung auf lackbenetzungsstörende Stoffe | |
| Prüfspezifikation | VDMA 24364:2018-05 |
| Ergebnis | Prüfung bestanden |
| Umgebungsbedingungen | |
| Max. zu erreichender IP-Code | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport) | 80 % |
| Anzahl der Leiterplattenaufnahmen | 1 |
| Art der Leiterplattenbefestigung | Verrastmechanismus oder Verschraubung |
| Leiterplattenstärke | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | parallel zur Tragschiene |
| Verpackungsart | PE-Beutel |
| Art der Umverpackung | Karton |
| Artikelnummer | 1538969 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AM |
| Produktschlüssel | ACHDAZ |
| GTIN | 4067923260832 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 32,9 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34,73 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190201 |
| ECLASS-15.0 | 27190201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
SF-TX 10X80 VDE - Schraubendreher 1200156
-
UM-PRO PE CONTACT L1 - Funktionserdkontakt 2200161
-
UM-PRO PE CONTACT L2 - Funktionserdkontakt 2200162
-
UM-PRO PE CONTACT L3 - Funktionserdkontakt 2200163
-
UM-PRO PCB S-LOCK BK - Verriegelung 2200168
-
UM-PRO PCB C-LOCK L1 BK - Verriegelung 2200164
-
UM-PRO PCB C-LOCK L2 BK - Verriegelung 2200165
-
UM-PRO PCB C-LOCK L3 BK - Verriegelung 2200166
-
UM-PRO MOUNT BK - Befestigungsflansch 2200171
-
UM-PRO 122 FOOT BK - Fußelement 2200160
-
UM-PRO A/U N 73 CM - Abdeckhaube 2200310
-
UM-PRO A/U 73 CM - Abdeckhaube 2200311
-
UM-PRO A/U 92 CM - Abdeckhaube 2200312
-
UM-PRO LID-73N BK - Seitenelement 2200174
-
UM-PRO LID-73 BK - Seitenelement 2200173
-
UM-PRO LID-92 BK - Seitenelement 2200172
Ihre Vorteile
Einfaches Befestigen und Lösen von Leiterplatten
Günstiges Integrieren von Leiterplatten unterschiedlicher Größen
Viel Leiterplattenfläche auf wenig Bauraum
Flexibles Kombinieren von Leiterplatten unterschiedlicher Größen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg