UM-PRO 122 EVA KIT 22CM - Gehäuse-Set
1538967

Flexibel einstellbares Leiterplatten-Haltesystem. Montierbar auf einem UM-BASIC/PRO 122-Profil der Marke Phoenix Contact. Geeignet zur Aufnahme von Leiterplatten verschiedener Größen durch Verrastmechanismus oder Verschraubung. Kompatibel mit standardmäßig im Profil geführten Leiterplatten. UM-PRO-Profil der Breite: 122 mm, Länge: 220 mm im Set enthalten.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einfaches Befestigen und Lösen von Leiterplatten
Günstiges Integrieren von Leiterplatten unterschiedlicher Größen
Viel Leiterplattenfläche auf wenig Bauraum
Flexibles Kombinieren von Leiterplatten unterschiedlicher Größen