CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - DC-Ladekabel
1538066

CHARX connect professional, CCS Typ 2, HPC-DC-Ladeleitung, bis zu 500 A im Boost Mode, 375 A dauerhaft, 1000 V DC, mit Fahrzeug-Ladestecker und offenem Leitungsende, Funktionales Einzelmuster, Kabel: 5 m, schwarz, gerade, mit Vierleiter-Messtechnik, mit analoger Temperatursensorik, mit austauschbarem Steckgesichtrahmen, mit austauschbaren DC-Leistungskontakten, mit angeschlossenem PP-Kontakt, PHOENIX CONTACT-Logo, in Anlehnung an IEC 62196-3, zum Laden mit Gleichstrom (DC) von Elektrofahrzeugen (EV)

Produktdetails








Ihre Vorteile

Vollständiges Produktprogramm
Für jede Anwendung das passende Ladekabel, vom Carport bis zum Ladepark
Ultraschnelles HPC-Laden mit bis zu 375 kW ohne Flüssigkeitskühlung
Robustes und langlebiges Stecker-Design für höchste Verfügbarkeit
Höchste Sicherheit durch 2-Kammer-Dichtsystem zur Trennung von DC+ und DC-
Sicher vor Überhitzung dank Temperaturmessung an jedem DC-Leistungskontakt
Vorbereitung für Vierleiter-Messtechnik erlaubt einfache, eichrechtskonforme Abrechnung
Schnelle und günstige Wartung dank wechselbarem Steckgesicht inkl. der Leistungskontakte
Auf Anfrage mit Ihrem Logo - für ein durchgängiges Branding Ihrer Ladestation
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001