NBC-R4ACS/6,0-94F/R4ACS - Patch-Kabel
1536422

Patch-Kabel, RJ45/IP20 gerade auf RJ45/IP20 gerade, Polzahl: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, wasserblau RAL 5021

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Perfekt für Industrieapplikationen
PUR-Kabel für bewegte Anwendungen (Biegung)
Weltweite Zulassung dank CE, UL, WEEE und EAC
Sichere Verbindung und Trennung durch zuverlässigen Rasthakenschutz
Ideale EMV-Eigenschaften dank 360°-Schirmung
Gleichzeitige Leistungsübertragung mit PoE++
Stark gegen Vibrationen und Schock dank robuster Umspritzung
High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 1 GBit/s (CAT5)
Zukunftssichere High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 10 GBit/s (CAT6A)