CRIMPFOX-P SR 6/DIE
-
Ersatzgesenk
1535310
Ersatzgesenk für CRIMPFOX-P SR 6, Sunclix Kontakte PV-FT-CCF…, PV-FT-CCM…, PV-C3F…, PV-C3M…, 3 gekennzeichnete Gesenkstationen
Produktdetails
Produkttyp | Gesenk |
Verpressung | B-Crimp |
Crimpstelle 1 | |
Querschnitt max. | 4 mm² |
AWG max | 12 |
Crimpstelle 2 | |
Querschnitt max. | 6 mm² |
AWG max | 10 |
Crimpstelle 3 | |
Querschnitt max. | 2,5 mm² |
AWG max | 14 |
Leiteranschluss | |
Querschnittsbereich metrisch | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Querschnittsbereich AWG | 14 ... 10 |
Breite | 12,5 mm |
Höhe | 32 mm |
Länge | 23 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material | Stahl |
Artikelnummer | 1535310 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
Produktschlüssel | BH313Y |
GTIN | 4067923007253 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 79,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 79,4 g |
Zolltarifnummer | 82032000 |
Ursprungsland | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21043852 |
ECLASS-15.0 | 21043852 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001282 |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
PV-FT-CCM-6-R1000 - Crimpkontakt 1704928
-
PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - Crimpkontakt 1704930
-
PV-FT-CCF-6-R1000 - Crimpkontakt 1704931
-
PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Crimpkontakt 1050768
-
PV-C3F-C-2,5-4-R3000 - Crimpkontakt 1050769
-
PV-C3F-C-6-R3000 - Crimpkontakt 1050767
-
PV-C3M-C-6-R3000 - Crimpkontakt 1050766
-
PV-C3F-C-2,5-4-R1000 - Crimpkontakt 1478435
-
PV-C3M-C-2,5-4-R1000 - Crimpkontakt 1457398
-
PV-C3F-C-6-R1000 - Crimpkontakt 1478436
-
PV-C3M-C-6-R1000 - Crimpkontakt 1457400
-
PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE50 - Crimpkontakt 1196770
-
PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE50 - Crimpkontakt 1196767
-
PV-FT-C3M-C-6-VPE50 - Crimpkontakt 1196768
-
PV-FT-C3F-C-6-VPE50 - Crimpkontakt 1196769
-
PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE250 - Crimpkontakt 1196772
-
PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE250 - Crimpkontakt 1196774
-
PV-FT-C3M-C-6-VPE250 - Crimpkontakt 1196771
-
PV-FT-C3F-C-6-VPE250 - Crimpkontakt 1196775
Ihre Vorteile
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg