VS-08-RJ45-5-Q/IP67 GP - RJ45-Steckverbinder
1532597

Anschlussart

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Material: PA, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 23, Kabelabgang: gerade, Farbe: schwarz, Ethernet

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Verringerung des CO₂-Fußabdrucks durch den Einsatz biobasierter Kunststoffe