PRC 20 SEAL 6-8 SET 25
-
Einlegedichtung
1532209
Einlegedichtung, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 6 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis zu 75 % geringere Baugröße gegenüber Industriesteckverbindern gleicher Leistung
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Geeignet für Anwendungen in salzhaltiger Luft und unter direkter Sonneneinstrahlung
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien