PRC 20 SEAL 8-10 SET 25
-
Einlegedichtung
1532208
Einlegedichtung, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Bis zu 75 % geringere Baugröße gegenüber Industriesteckverbindern gleicher Leistung
Verrastmechanismus per Werkzeug oder von Hand entriegelbar
Geeignet für Anwendungen in salzhaltiger Luft und unter direkter Sonneneinstrahlung
Optimal geeignet für den Innen- und Außeneinsatz dank witterungsbeständiger Materialien