RCK-TGUM/BL16+3/15,0PUR-U - Stammleitung
1529522

Stammleitung, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Polzahl: 19, Statusanzeige: nein; Stammleitungsanschluss: M23-Anschlussbuchse, Leitungslänge: 15 m, Schirmung: nein, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2026-Q3 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails









Kompatible Produkte