SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Gerätesteckverbinder Hinterwand
1528154

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12, A-Kodierung, Wellenlöten, dieser Artikel ist voraussichtlich ab 2027-Q1 nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) bleifrei, auf Anfrage ist eine bleifreie Alternative vorab möglich

Produktdetails








Kompatible Produkte