SACC-V-3CON-PG7/CI
-
Ventilstecker
1527964
Ventilstecker, 3-polig, Ventilstecker CI (9,4 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg7, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Produkttyp | Ventilsteckverbinder |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Pg-Verschraubung | Pg7 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse Ventilstecker | PA 6 |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PA 6 |
Material Kontaktoberfläche | Ni |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 4 mm ... 6 mm |
Durchgangswiderstand | ≤ 15 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Nennstrom IN | 6 A |
Schutzbeschaltung | unbeschaltet |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 50 (Ventilsteckverbinder) |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 22 ... 16 |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Ventilstecker |
Gewindeart Kopf | CI (9,4 mm) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Ventilstecker) | -30 °C ... 100 °C (Ventilstecker) |
Artikelnummer | 1527964 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2DEA |
GTIN | 4017918980986 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 12,71 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 12,71 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3d89c6f6-0019-4cfb-a835-de3b305aac55 |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg