SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V
-
Ventilstecker
1527919
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Produktdetails
Montagehinweis | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Produkttyp | Ventilsteckverbinder |
Sensorart | Universal |
Polzahl | 3 |
Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
Geschirmt | nein |
Pg-Verschraubung | Pg9 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse Ventilstecker | PA 6 |
Material Kontakt | CuSn |
Material Kontakteinsatz Ventilstecker | PA 6 |
Material Kontaktoberfläche | Ni |
Außenmaß | |
Außendurchmesser | 6 mm ... 8 mm |
Durchgangswiderstand | ≤ 15 mΩ |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Nennspannung UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Nennstrom IN | 10 A |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Varistor |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 50 (Ventilsteckverbinder) |
Statusanzeige | 1 LED |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussquerschnitt | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | 22 ... 16 |
Abisolierlänge der Einzelader | 6 mm |
Anzugsdrehmoment | 0,8 Nm ... 1 Nm (Druckmutter) |
0,4 Nm (Zentralschraube) | |
0,5 Nm (Kontaktschraube) |
Anschluss 1 | |
Bauform Kopf | Ventilstecker |
Gewindeart Kopf | A |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 85 °C (Ventilstecker) |
Artikelnummer | 1527919 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF2DAA |
GTIN | 4017918980993 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 24,72 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 24,7 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0df2c1a2-63e1-42d5-9729-c1651830f760 |
EF3.0 Klimawandel | |
CO2e kg | 0,732 kg CO2e |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg