IPD PL 5P2,5 M A1,0 F PVC GY
-
Verbindungsleitung
1526889
Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 4+PE, Buchse/Stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 1 m, Stift gerade, auf Buchse gerade
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Allgemein | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Bestellhinweis: | Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung. |
Produkttyp | Installationsleitung konfektioniert |
Produktfamilie | IPD |
Polzahl | 5 |
Steckgesicht | 4+PE |
Polkennzeichnung | 1, 2, 3, N, PE |
Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
Kodierung | P |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 6 kV |
Bemessungsstrom | 16 A (gemäß IEC 61984 bei Umgebungstemperatur 25 °C) |
Bemessungsspannung (III/3) | 450 V (bewegliche Verlegung) |
600 V (Feste, geschützte Installation) | |
Nennspannung UN | 450 V AC/DC (bewegliche Verlegung) |
600 V AC/DC (Feste, geschützte Installation) | |
Nennstrom IN | 16 A (gemäß IEC 61984 bei Umgebungstemperatur 25 °C) |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart feldseitig | Push-Lock-Anschluss |
Maßzeichnung |
|
Breite | 32,5 mm |
Höhe | 32,1 mm |
Länge | 91,6 mm |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material Gehäuse | PA |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Ag/Sn |
Leitungslänge | 1 m |
Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser | Klasse 5 gemäß IEC 60228 |
Leitungsaußendurchmesser | 11,8 mm |
Polkennzeichnung | 1, 2, 3, N, PE |
Einzelader, Farbe | braun 1, schwarz 2, grau 3, blau N, grün-gelb PE |
Leitungsquerschnitt | 2,5 mm² |
Material Aderisolation | PVC |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 15 x D |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K (Düsenabstand 150 mm) | |
Fingersicherheit im ungesteckten Zustand (IP2X) | |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 100 °C (Stecker) |
Temperatur bei Leitungsanschluss | -5 °C ... 50 °C |
Beständigkeit gegen UV-Strahlung | nein |
Artikelnummer | 1526889 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF6NCA |
GTIN | 4063151996581 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 378,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 378,7 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
IPD P 5P2,5 F GY - Steckverbinder 1088677
-
IPD W 5P2,5 M M25 GY - Wanddurchführung 1088691
-
IPD W 5P2,5 M 0,5 M25 GY - Wanddurchführung 1088704
-
IPD W 5P2,5 F M25 GY - Wanddurchführung 1088692
-
IPD W 5P2,5 F 0,5 M25 GY - Wanddurchführung 1088705
-
IPD Y 5P2,5 BK - Y-Verteiler 1499533
-
IPD H 5P2,5 BK - H-Verteiler 1499531
-
IPD P 5P2,5 F A1,0 PVC GY - Verbindungsleitung 1692858
-
IPD P 5P2,5 M A1,0 PVC GY - Verbindungsleitung 1692859
Ihre Vorteile
Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg