IPD PL 5P2,5 M A1,0 PVC GY - Verbindungsleitung
1526877

Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 4+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 1 m, Stift gerade, auf freies Leitungsende

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen