IPD PL 3P2,5 M A0,5 F PVC GY
-
Verbindungsleitung
1526872
Verbindungsleitung/ Push-Lock-Anschluss, Polzahl: 2+PE, Buchse/Stift, 450 V, 16 A, PA, lichtgrau, Kodierung: P, 2,5 mm2, Leitungslänge: 0,5 m, Stift gerade, auf Buchse gerade
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
Allgemein | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die Schutzart gefährdet wird. Fangen Sie vor dem Steckverbinder mechanische Lasten ab, z. B. durch Kabelbinder. |
Bestellhinweis: | Dieser Artikel ist auch mit anderen Leitungslängen erhältlich. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung. |
Produkttyp | Installationsleitung konfektioniert |
Produktfamilie | IPD |
Polzahl | 3 |
Steckgesicht | 2+PE |
Polkennzeichnung | L, N, PE |
Anzahl der Anschlüsse je Pol | 1 |
Kodierung | P |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung (III/3) | 6 kV |
Bemessungsstrom | 16 A (gemäß IEC 61984) |
Bemessungsspannung (III/3) | 450 V (bewegliche Verlegung) |
500 V (Feste, geschützte Installation) | |
Nennspannung UN | 450 V AC/DC (bewegliche Verlegung) |
500 V AC/DC (Feste, geschützte Installation) | |
Nennstrom IN | 16 A (gemäß IEC 61984) |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart feldseitig | Push-Lock-Anschluss |
Maßzeichnung |
|
Breite | 26,5 mm |
Höhe | 26,9 mm |
Länge | 85,9 mm |
Farbe (Gehäuse) | lichtgrau (RAL 7035) |
Material Gehäuse | PA |
Material Dichtung | NBR |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Ag/Sn |
Leitungslänge | 0,5 m |
Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser | Klasse 5 gemäß IEC 60228 |
Leitungsaußendurchmesser | 9,6 mm |
Polkennzeichnung | L, N, PE |
Einzelader, Farbe | braun L, blau N, grün-gelb PE |
Leitungsquerschnitt | 2,5 mm² |
Material Aderisolation | PVC |
Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 15 x D |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
-5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
100 (IP66) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K (Düsenabstand 150 mm) | |
Fingersicherheit im ungesteckten Zustand (IP2X) | |
Schlagfestigkeit | IK07 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, bewegliche Verlegung) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Kabel, feste Verlegung) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 100 °C (Stecker) |
Temperatur bei Leitungsanschluss | -5 °C ... 50 °C |
Beständigkeit gegen UV-Strahlung | nein |
Artikelnummer | 1526872 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | AF6NAA |
GTIN | 4063151996802 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 168,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 168,6 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440604 |
ECLASS-13.0 | 27440604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002587 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
IPD W 3P2,5 F M25 GY - Wanddurchführung 1088690
-
IPD P 3P2,5 F GY - Steckverbinder 1088673
-
IPD W 3P2,5 M M20 GY - Wanddurchführung 1088687
-
IPD W 3P2,5 M M25 GY - Wanddurchführung 1088688
-
IPD P 3P2,5 M GY - Steckverbinder 1088671
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M20 GY - Wanddurchführung 1088700
-
IPD W 3P2,5 M 0,5 M25 GY - Wanddurchführung 1088701
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M20 GY - Wanddurchführung 1088702
-
IPD W 3P2,5 F 0,5 M25 GY - Wanddurchführung 1088703
-
IPD Y 3P2,5 BK - Y-Verteiler 1499529
-
IPD H 3P2,5 BK - H-Verteiler 1499528
-
IPD P 3P2,5 F A1,0 PVC GY - Verbindungsleitung 1692853
-
IPD P 3P2,5 M A1,0 PVC GY - Verbindungsleitung 1692855
Ihre Vorteile
Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg